Publique sus productos
DOMO TOUCH Fluxor Inodoro Empotrado Electrónico

DOMO TOUCH Fluxor Inodoro Empotrado Electrónico

Fluxor electrónico para inodoro con tecnología Touch, modelo Presto Domo Touch I. Modelos: 79750 - 79751.
Especificaciones
  • *Grifo electrónico para inodoro. *Entrada macho de 3/4. *Salida con tuerca racor para tubo diámetro 28 mm. *Posibilidad de accionamiento manual. *Cuerpo de latón. *Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V. *Cierre automático en caso de pila agotada. *Indicación de batería baja mediante LED de comunicación. *Volumen de descarga constante con presiones de 1.2 a 4 bar. *Dispositivo antiSifónico incorporado conforme a la reglamentación sanitaria en vigor. *Aclarado automático cada 24h. *Peso bruto: 2,500 kg. *Ahorro de agua y energía. *Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. *Conexiones internas estancas. *Suministrado con: *Batería CR-P2 o alimentador 12 V según modelo. *Sistema de fijación antivandálico con placa intermedia.
Especificaciones técnicas
  • Referencia79750
  • Familia de productoElectronic Faucets
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)77
  • Ancho (mm)167
  • Profundidad (mm)312
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa