Publique sus productos
THEO DARK Grifo lavabo

THEO DARK Grifo lavabo

Presto Ibérica Theo Dark 8635000 - 8634000 - 863500E - 8635011 - 8635016 - 86350 _RAL6027 - 8635029 - 8635030 - 8635036 - 8635040 - 8635041 - 8635071 - PEM8635000 Grifo monomando lavabo para instalación en repisa.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con múltiples opciones de acabados (cromo, cromo negro cepillado, blanco, negro, oro cepillado, oro rosa, cobre envejecido, bronce envejecido, níquel cepillado, degradado rosa y RAL-4005). Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cuerpo para instalación en un único orificio. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Disponible: Sin desagüe semiautomático.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8635000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)48
  • Profundidad (mm)142
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.39
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa