Publique sus productos
THEO DARK Grifo lavabo alto

THEO DARK Grifo lavabo alto

Presto Ibérica Theo Dark 8635500 - 8635536 Grifo monomando lavabo para instalación en repisa.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado cromado o cromo negro cepillado, según modelo. Cuerpo para instalación en un único orificio. Caudal 10 l/min a 3 bar y máxima apertura. Con aireador oculto. Entrada G3/8 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con elementos de fijación y latiguillos flexibles. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 40 mm. Accionamiento mediante maneta monomando.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8635500
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)350
  • Ancho (mm)48
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa