Publique sus productos
THEO DARK Grifo cocina extraíble  1F

THEO DARK Grifo cocina extraíble 1F

Presto Ibérica Theo Dark 8639400 - 8639436 Grifo monomando cocina para instalación en repisa.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado cromado o cromo negro cepillado, según modelo. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cuerpo para instalación en un único orificio. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8639400
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosKitchen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)325
  • Ancho (mm)53
  • Profundidad (mm)254
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)3.17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa