Publique sus productos
THEO Grifo de Cocina Caño Alto Curvo Para Exterior

THEO Grifo de Cocina Caño Alto Curvo Para Exterior

Presto Ibérica Theo City 8648399 grifo de cocina caño alto curvo monomando para exterior acero inox
Especificaciones
  • Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Grifo fabricado en acero inoxidable. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cuerpo para instalación en un único orificio. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal de 10,9 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Suministrado con latiguillos flexibles 3/8 y longitud 37 cm. Apto para exterior.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8648399
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosKitchen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)53
  • Profundidad (mm)53
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa