Publique sus productos
CHAP Grifo Ducha empotrable 3 Vías

CHAP Grifo Ducha empotrable 3 Vías

Grifo monomando ducha para instalación mural empotrable.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Selección de salida mediante inversor. Cartucho desviador diámetro de 25 mm. Placa embellecedora regulable. Caudal 10 l/min. a 3 bar y máxima apertura. Entrada y salida hembra G1/2. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8837200
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)120
  • Profundidad (mm)175
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa