Publique sus productos
KARIM DUE Grifo Ducha empotrable 3 Vías

KARIM DUE Grifo Ducha empotrable 3 Vías

Presto Ibérica Karim Due 8897200 grifo ducha empotrable monomando 3 vías
Especificaciones
  • Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal de 20,2 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Ingresso e uscita dell'acqua di 1/2 female. Cartucho desviador diámetro de 25 mm. Selección de salida mediante inversor. Disponible: Sin accesorios de ducha.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8897200
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)217
  • Ancho (mm)120
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa
Argentina
Costa Rica
España
Bolivia
El Salvador
Portugal
Brasil
Guatemala
Chile
Honduras
Colombia
México
Ecuador
Nicaragua
Guayana Francesa
Panamá
Guyana
Trinidad y Tobago
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Paraguay
Perú
Surinam
Uruguay
Venezuela