Publique sus productos
KARIM DUE Grifo gerontológico lavabo

KARIM DUE Grifo gerontológico lavabo

Equip Karim Due 89450PG Grifo lavabo mezclador gerontológico.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón,con acabado cromado,presión mínima de uso: 0,5 bar,accionamiento mediante maneta,cuerpo para instalación en un único orificio,cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 40 mm,
Especificaciones técnicas
  • Referencia89450PG
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)161
  • Ancho (mm)54
  • Profundidad (mm)215
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa