Publique sus productos
SEVEN Grifo Baño-Ducha
SEVEN Grifo Baño-Ducha

    SEVEN Grifo Baño-Ducha

    Presto Ibérica Seven 90041000 - 90041026 - 90041500 grifo baño-ducha monomando cromo con accesorios de ducha
    Especificaciones
    • Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal de 20 l/minuto a 3 bar y máxima apertura.Entrada hembra de 3/4. Suministrado con excéntrica de 1/2 a 3/4 y embellecedores. Selección de salida mediante inversor. Disponible: Con accesorios de ducha.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia90041000
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)91
    • Ancho (mm)280
    • Profundidad (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica Europa