Publique sus productos
SEVEN Grifo de Lavabo
SEVEN Grifo de Lavabo

    SEVEN Grifo de Lavabo

    Presto Ibérica Seven 90045000 - 90044000 - 90045026 grifo de lavabo monomando cromo
    Especificaciones
    • Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cuerpo para instalación en un único orificio. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal de 20 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Suministrado con latiguillos flexibles de 3/8 y longitud de 37 cm. Disponible: Sin desagüe semi-automático.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia90045000
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)109
    • Ancho (mm)62
    • Profundidad (mm)62
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica Europa