Publique sus productos
XT 2000 Grifo Lavabo Temporizado Mezclador

XT 2000 Grifo Lavabo Temporizado Mezclador

Grifo temporizado ecológico lavabo mezclador, para instalación sobre repisa y apertura por pulsador. Modelos: 90920 - 90921 - 90926 - P2090920 - P2190920 - P2290920 - P2390920.
Especificaciones
  • *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Suministrado con brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de ½” y 350 mm, 2 llaves de paso y juntas. *Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente. *Selección de temperatura por maneta lateral con cartucho mezclador cerámico. *Caudal: 5 l/min. *Cierre automático: 10 ± 2s. *Con aireador oculto y regulador de caudal 5 l/min independientemente de la presión. *Peso bruto: 1,320 kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia90920
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)67
  • Profundidad (mm)126
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa