Publique sus productos
Fuente LP cromo

Fuente LP cromo

Grifo temporizado de un agua para instalación mural y apertura por pulsador. Modelos: 95904 - 95905.
Especificaciones
  • Grifo temporizado de un agua para instalación mural y apertura por pulsador. Caudal 6 l/min. Cierre automático: 6 ± 2s. Entrada G1/2 macho.
Especificaciones técnicas
  • Referencia95904
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)72
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)253
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa