Publique sus productos
Fuente L con caño

Fuente L con caño

Grifo temporizado de un agua para instalación repisa y apertura por pulsador. Modelos: 95911 - 95913.
Especificaciones
  • Grifo temporizado de un agua para instalación repisa y apertura por pulsador. Caudal 1,4 l/min. Cierre automático: 2 ± 1s. Entrada G3/8 macho.
Especificaciones técnicas
  • Referencia95911
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)327
  • Ancho (mm)38
  • Profundidad (mm)148
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa