*Cierre automático: 30 +5s -10s. *Caudal: 8 l/minuto. Entrada y salida macho 3/4. *Gran sensibilidad de reglaje de la temperatura sobre un recorrido de 180º. *Apertura por pulsador para seleccionar la temperatura del agua y accionar la apertura del grifo. *Válvulas de retención incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría con la caliente. *Con válvula de vaciado. *Cuerpo de latón cromado, pulsador y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Dispositivo de seguridad que permite al instalador limitar a 40º C la temperatura del agua caliente, en posición de máxima apertura. Regulador de caudal incorporado. *Peso bruto: 0,950 Kg. *(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal).