Publique sus productos
ARTE Grifo Empotrado de Ducha Mural con Válvula Vaciado

ARTE Grifo Empotrado de Ducha Mural con Válvula Vaciado

Grifo temporizado Mezclador para instalación vista con cuerpo de latón y pulsador ARTE cromado. Regulador automático de caudal. Modelo: 98936.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 30 +5s -10s. *Caudal: 8 l/minuto. *Entrada y salida macho 3/4. *Apertura y selección de temperatura por medio de un único pulsador. *Cuerpo y pulsador en latón cromado. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Apertura por pulsador de mando único con selección de temperatura mediante giro de 180º. *Componentes fabricados en materiales que soportan temperaturas de hasta 70º C, para permitir la realización de desinfecciones térmicas anti-legionella. *Válvulas antirretorno incorporadas conformes a la norma EN 1717, que impiden la intercomunicación del agua fría con la caliente. *Peso bruto: 1,5 Kg. *Espesor máximo del panel 11 mm. *Con válvula de vaciado. *(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal).

Especificaciones técnicas
  • Referencia98936
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)132
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa