Publique sus productos
ALPA 80 Grifo Empotrado de Ducha Mural con Válvula Vaciado

ALPA 80 Grifo Empotrado de Ducha Mural con Válvula Vaciado

Grifo temporizado mezclador para instalación empotrada con cuerpo de latón cromado y pulsador en poliacetato negro. Modelos: 98955 - 98945.
Especificaciones
  • *Cuerpo en latón cromado y pulsador en poliacetato negro. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.  *Válvulas antirretorno incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente, según norma EN 1717. *Pulsador con selección de temperatura mediante giro de 180º. *Cierre automático a los 30 segundos (-10s/+5s). *Caudal: 8 l/minuto. *Entrada y salida macho 3/4. *Con placa de acero inoxidable de 180 x 180 mm, con tornillos de fijación, caja de empotrar de Ø 160 x 70 mm. Suministrado con juntas filtro, junta plana y tuercas racor para tubo Ø 16 x 18 mm. *Con válvula de vaciado. *Peso bruto: 1,940 Kg. *(Los modelos con válvula de vaciado no contienen regulador de caudal). 

Especificaciones técnicas
  • Referencia98955
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)180
  • Profundidad (mm)137
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa