Publique sus productos
Alpa 80 TC VV S

Alpa 80 TC VV S

Grifo temporizado mezclador con sistema antiblocaje para instalación tras tabique con posibilidad de bloqueo y vaciado para instalación anti-legionella. Incluye pulsador de seguridad a través de tabique. Modelo: 99050.
Especificaciones
  • Válvula de vaciado para realizar el Desagüe de la columna de ducha en base al requerimiento de la norma. Ahorro de agua gracias a la temporización y al sistema de seguridad antiblocaje PA que impide la salida continua del agua en caso de bloqueo del pulsador. El grifo comienza a suministrar agua una vez se deja de accionar el pulsador. Válvula e vaciado en la parte trasera. Cuando se quiera hacer la desinfección, para permitir el flujo continuo de agua por el rociador bastará con abrir esta válvula, que por depresión, abrirá la ducha. Limitador de giro del pulsador para limitar la temperatura máxima de uso. Piezas soldadas para evitar desmontajes. Válvulas antirretorno incorporadas, que impiden la intercomunicación del agua fría con la caliente. Soporte de instalación con posibilidad de Regulación para corregir descentramientos y facilitar la instalación. Incluye pulsador de seguridad a medida de tabique. Es necesario especificar el espesor del tabique. Caudal 8 l/min. Cierre automático: 30s (-10s/+5s). Conexiones de entrada y salida de 3/4. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC para permitir la realización de desinfecciones térmicas anti-legionella. Suministrado con válvulas antiretorno, regulador de caudal de 8 l/min., válvula de vaciado automático y soporte de instalación. Presión de uso recomendada: 1-5 bar. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. Apertura por pulsador.
Especificaciones técnicas
  • Referencia99050
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)102
  • Ancho (mm)96
  • Profundidad (mm)312
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1760
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa