Publique sus productos
XT 65 Grifo de Ducha Mural

XT 65 Grifo de Ducha Mural

Grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Modelo: LEG65020.
Especificaciones
  • Apertura por pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Regulador de caudal incorporado. *Peso bruto: 0,640 Kg. Caudal 8 l/min. Cierre automático: 30s (-10s/+5s). Entrada y salida macho G3/4. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con tornillos de fijación, tuercas racor y juntas para tubo de Ø 16 x 18 mm. Presión de uso recomendada: 1-5 bar. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. Apertura por pulsador.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLEG65020
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)98
  • Ancho (mm)65
  • Profundidad (mm)95
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa