Publique sus productos
XT 65 Grifo de Ducha Mural Rociador Antivandálico

XT 65 Grifo de Ducha Mural Rociador Antivandálico

Conjunto de grifo temporizado de un agua para instalación mural con cuerpo y rociador antivandálico de latón cromado. Modelo: LEG65040.
Especificaciones
  • Apertura por pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Regulador de caudal incorporado. *Peso bruto: 2,900 Kg. Caudal 8 l/min. Cierre automático: 30s (-10s/+5s). Entrada macho G3/4. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con tornillos de fijación, tuercas racor y juntas para tubo de Ø 16 x 18 mm. Presión de uso recomendada: 1-5 bar. Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. Apertura por pulsador.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLEG65040
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)890
  • Ancho (mm)120
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa