Publique sus productos
AROHA TECH Grifo Ducha electrónico
AROHA TECH Grifo Ducha electrónico

    AROHA TECH Grifo Ducha electrónico

    Presto Ibérica Aroha Tech P3179310 - P2679310 - P2679311 - P3179311 grifo de ducha monomando cromo con accesorios de ducha
    Especificaciones
    • Grifo fabricado en latón con acabado mármol negro o mármol blanco. *Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. *Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. *Cierre automático de la electroválvula en caso de pila agotada o fallo de alimentación eléctrica. *Cuerpo de latón cromado. *Pack de pila estanco IP65 compuesto por una batería de 6 V. *Indicación de pila baja mediante LED de comunicación.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP3179310
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Lightning Protection
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica Europa