Publique sus productos
90 - Heavy Duty Return Gym Grille
90 - Heavy Duty Return Gym Grille
90 - Heavy Duty Return Gym Grille
90 - Heavy Duty Return Gym Grille
90 - Heavy Duty Return Gym Grille

    90 - Heavy Duty Return Gym Grille

    Traducido por Google,

    La parrilla de retorno para gimnasio de servicio pesado Serie 90 cuenta con un borde completamente soldado y tubos de mandril que sostienen las aspas para evitar daños, lo que los hace ideales para aplicaciones de trabajo pesado. Disponible en acero y aluminio con múltiples estilos de núcleo y opciones de montaje, la Serie 90 se puede personalizar para adaptarse a cada aplicación.

    Aplicaciones Típicas

    La Serie 90 está diseñada específicamente para aplicaciones como gimnasios, fábricas, almacenes, corredores de tráfico intenso y cualquier área pública en general donde la durabilidad sea esencial.

    Especificaciones
    • Construction Options

      • Models
        • 90 - Steel, 3/8 in. spacing, 0° deflection
        • 91 - Steel, 3/8 in. spacing, 45° deflection
        • 93 - Steel, 1/2 in. spacing, 45° deflection
        • 95 - Steel, 3/4 in. spacing, 0° deflection
        • 96 - Steel, 3/4 in. spacing, 45° deflection
        • 97 - Extruded aluminum, 1/2 in. spacing, 0° deflection
        • 98 - Extruded aluminum, 1/2 in. spacing, 45° deflection
        • 99 - Extruded aluminum, 1/2 in. spacing, 30° deflection
      • Available Sizes
        • Maximum (one piece, aluminum): 48 in. x 96 in.
        • Maximum (one piece, steel): 48 in. x 48 in.
      • Options
        • Mounting Frame
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • Heavy duty steel opposed blade damper (VCS5)
        • Aluminum opposed blade damper (VCS3AL)
        • Filter frame (90FH/91FH/95FH/96FH)

      Finish

      White Powder CoatB12
    Especificaciones técnicas
    • Referencia90-heavy-duty-return-gym-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-28
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010633
    • Nombre ETIMDisplacement grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniClass Return Air Grilles