Publique sus productos
900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille
900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille
900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille

    900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille

    Traducido por Google,

    La rejilla para gimnasios resistente de acero ajustable serie 900 está disponible como rejilla de deflexión simple o doble y cuenta con láminas frontales ajustables individualmente, diseñadas para aplicaciones exigentes donde la durabilidad es una preocupación importante.

    Aplicaciones típicas

    La rejilla para gimnasios resistente de acero ajustable serie 900 está diseñada específicamente para aplicaciones como gimnasios, baños públicos y pasillos de tráfico pesado donde la durabilidad es esencial.

    Especificaciones
    • Construction Options

      • Material
        • Heavy gauge steel
      • Model
        • Single deflection (910)
        • Double deflection (920)
      • Blade Spacing
        • ½ in. (910/920)
        • ¾ in. (rear blades, 920 only)
      • Available Sizes
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (one-piece): 48 in. x 48 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Mounting frame
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • 0° or 45° blade lock

      Finish

      White Powder CoatB12
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-adjustable-steel-heavy-duty-gym-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010633
    • Nombre ETIMDisplacement grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniClass Return Air Grilles