Publique sus productos
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille

    ATG - Aluminum Transfer Grille

    3.9 de 5 estrellas3.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las rejillas de transferencia ofrecen la mayor área libre posible con la opción de un núcleo a prueba de vista o de luz. Las rejillas de transferencia están diseñadas para usarse en puertas y particiones para permitir una transferencia suave de aire entre espacios. Dichos espacios incluyen almacenes y baños.

    Especificaciones
    • Construction Options

        • Application
          • Sight-proof (ATG1/ATGH)
          • Light-proof (ATG2)
        • Material
          • Aluminum (ATG1/ATG2)
          • Heavy duty aluminum (ATGH)
        • Maximum size (one piece construction)
          • 32 in. x 36 in. aluminum
          • 48 in. x 30 in. heavy duty aluminum
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatg-transfer-door-grilles
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010633
    • Nombre ETIMDisplacement grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 17
    • Título OmniClass Transfer Air Grilles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica