Publique sus productos
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel
LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel

    LBMH - Heavy Duty Linear Bar Grille Mandrel

    3.0 de 5 estrellas3.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Diseñadas para instalaciones en paredes laterales, alféizares, techos y pisos, las rejillas de barras lineales de aluminio extruido combinan atractivo arquitectónico con rendimiento y versatilidad. Con barras fijas paralelas a la dimensión larga, las rejillas de barras lineales son una opción popular para aplicaciones continuas o perimetrales.

    Aplicaciones Típicas

    Las rejillas de barra lineal son adecuadas para todas las aplicaciones de techo, paredes laterales, piso y alféizar de suministro o retorno. La construcción de aluminio extruido de alta calidad, las líneas limpias y una apariencia continua hacen de las rejillas de barra lineal una excelente opción para espacios arquitectónicos.

    Especificaciones
    • Construction Options

      • Construction
        • Pressed Core (LBP)
        • Heavy Duty Pressed Core (LBPH)
        • Mandrel Tube (LBM)
        • Heavy Duty Mandrel Tube (LBMH)
      • Blade Spacing
        • 1/4 in.
        • 7/16 in.
        • 1/2 in.
      • Blade Width
        • 3/32 in.
        • 1/8 in.
        • 3/16 in.
      • Blade Deflection
        • 0°
        • 15°
        • 30°
      • Finish
        • Various finish options available including anodized
      • Options
        • Mitered corners (MC)
        • Curved construction (LBM)
    Especificaciones técnicas
    • Referencialbmh-mandrel-duty-linear-bar
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-29
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010633
    • Nombre ETIMDisplacement grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniClass Return Air Grilles