Descripción general
Las rejas de seguridad con lamas cuentan con una construcción totalmente soldada con una pantalla de alambre de calibre grueso fijada detrás de las lamas de las lamas para mayor seguridad.
Aplicaciones típicas
Las rejas de seguridad reducen el acceso no deseado a los conductos en espacios con mínima supervisión y riesgo de vandalismo o mal uso. Estas áreas incluyen: centros penitenciarios, hospitales psiquiátricos, áreas de descanso, parques, escuelas y recintos deportivos. Las rejas de seguridad con lamas Price cuentan con una construcción totalmente soldada y manguitos de pared integrados, ideales para aplicaciones de seguridad media en paredes laterales.
Las lamas curvadas aumentan la durabilidad gracias a sus láminas moldeadas. Las lamas curvadas de acero laminado en caliente de calibre 14 están espaciadas a 9,5 mm (3/8") y configuradas con una deflexión de 45°, con montantes de soporte verticales de calibre 14 a 15,24 cm (6").
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |