Publique sus productos
MSDRBG - Double Ribbed Maximum Security Bar Grille
MSDRBG - Double Ribbed Maximum Security Bar Grille

    MSDRBG - Double Ribbed Maximum Security Bar Grille

    Traducido por Google,

    Descripción general

    Las rejillas de la barra de seguridad restringen el acceso y permiten el flujo de aire entre áreas seguras y no seguras. Ideales para aplicaciones de máxima seguridad, las rejillas de barra de seguridad cuentan con una construcción totalmente soldada y se montan en la pared mediante un marco soldado con bridas de montaje opcionales.

    Aplicaciones Típicas

    Las rejillas de seguridad reducen el acceso no deseado a los conductos en espacios donde la supervisión es mínima y el vandalismo o el mal uso son un riesgo. Dichas áreas incluyen: instalaciones correccionales, hospitales psiquiátricos, áreas de descanso, parques, escuelas y recintos deportivos. Las rejillas de barras de máxima seguridad brindan seguridad adicional en las aberturas entre áreas seguras y no seguras y deben colocarse en cada abertura a través de una pared segura.

    Especificaciones
    • Construction Options

      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
        • Oversized construction available for field assembly
      • Options
        • Wire mesh (WM)
        • Mounting flanges
        • 4-sided mounting frame


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamsdrbg-double-ribbed-bar-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010633
    • Nombre ETIMDisplacement grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniClass Supply Air Grilles