La rejilla de retorno perforada Serie 10 está diseñada para combinar con difusores de suministro perforados para brindar una estética coordinada en todo el espacio. Con un 51% de área libre, la rejilla Serie 10 mantiene un nivel bajo de ruido y caída de presión en aplicaciones de retorno de alta capacidad.
Aplicaciones Típicas
La rejilla Serie 10 se utiliza normalmente en aplicaciones de techo donde el atractivo arquitectónico es un requisito principal. Con un área libre alta, la parrilla Serie 10 está diseñada para usarse como parrilla de retorno de capacidad media a alta.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |