Publique sus productos
MSSG - Medium Security Screen Grille
MSSG - Medium Security Screen Grille

    MSSG - Medium Security Screen Grille

    Traducido por Google,

    Descripción general

    La reja de seguridad mediana (MSSG) cuenta con una construcción totalmente soldada con malla de alambre de calibre 10 de 9,5 x 9,5 mm, fijada a un marco de acero de calibre 10. Sus múltiples opciones de construcción permiten personalizar la MSSG para satisfacer las necesidades de instalación.

    Aplicaciones típicas

    Las rejas de seguridad reducen el acceso no deseado a los conductos en espacios con mínima supervisión y riesgo de vandalismo o mal uso. Estas áreas incluyen: centros penitenciarios, hospitales psiquiátricos, áreas de descanso, parques, escuelas y recintos deportivos. Las rejas de seguridad media cuentan con una construcción totalmente soldada y manguitos de pared integrados para aplicaciones de seguridad media.


    Especificaciones
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
        • Stainless steel
        • All aluminum (minimum security)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
      • Options
        • Dampers
        • Transfer grille construction
        • Various barrier bar styles
        • Various fastening methods

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamssg-security-screen-grille
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-23
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010633
    • Nombre ETIMDisplacement grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniClass Supply Air Grilles