Publique sus productos
ND - Nozzle Diffuser
ND - Nozzle Diffuser

    ND - Nozzle Diffuser

    Traducido por Google,

    Disponible en una variedad de tamaños y con múltiples opciones de montaje, el difusor de boquilla (ND) es ideal para aplicaciones industriales y comerciales que requieren alcances largos y control direccional preciso para una mezcla completa o enfriamiento y calentamiento localizados.

    Aplicaciones típicas

    El estilo arquitectónico del ND ofrece una alternativa moderna a los difusores tradicionales y, al mismo tiempo, ofrece características de rendimiento superiores. Las aplicaciones ideales incluyen: centros de convenciones, salas de reuniones, aeropuertos, centros comerciales y auditorios.

    Especificaciones
    • Construction Options

      • Mounting
        • Wall
        • Ceiling
        • Exposed duct
      • Size
        • 6 in. to 20 in. diameter
      • Options
        • Aperture style damper
    Especificaciones técnicas
    • Referenciand-nozzle-diffuser
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de productosGrilles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010633
    • Nombre ETIMDisplacement grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descripción Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 17
    • Título OmniClass Transfer Air Grilles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica