Publique sus productos
RSD - Radial Slot Diffuser
RSD - Radial Slot Diffuser

    RSD - Radial Slot Diffuser

    Traducido por Google,

    El difusor de ranura radial (RSD) produce un patrón de remolino radial de alta inducción que promueve una rápida ecualización de temperatura y es adecuado para aplicaciones VAV donde hay una alta reducción. Este producto se puede instalar en rejillas de techo estándar de 24 x 24 pulgadas o montarse en superficie usando un marco de yeso.

    Aplicaciones Típicas

    El difusor radial (RSD) es adecuado para aplicaciones de alta reducción y es capaz de mantener la comodidad de los ocupantes en un amplio rango de flujo de aire, incluso en refrigeración. Con controladores de patrón ajustable dispuestos en una disposición de ranura radial, este modelo es ideal para aplicaciones donde se desea un patrón de aire ajustable y un atractivo arquitectónico.

    Especificaciones
    • Construction Options

      • Available Sizes
        • 24 in. x 24 in.
      • Mounting
        • Lay-in
        • Plaster frame surface mount
      • Face Pattern
        • Square slot array
        • Circular slot array
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaradial-slot-diffuser
    • Familia de productoDiffusers
    • Grupo de productosDiffusers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010630
    • Nombre ETIMSlot diffuser
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniClass Ventilation Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica