Publique sus productos
SHP - Shaped Diffuser - Parallelogram
SHP - Shaped Diffuser - Parallelogram

    SHP - Shaped Diffuser - Parallelogram

    Traducido por Google,

    Los difusores lineales arquitectónicos de la serie SHP están diseñados específicamente para la integración con los sistemas de techo DesignFlex™ Shapes de Armstrong Techos. Estos difusores triangulares de 3 lados y de paralelogramo de 4 lados ofrecen un diseño arquitectónico superior y al mismo tiempo cumplen con estrictos requisitos de rendimiento. Los difusores Shapes vienen con controladores de patrón totalmente ajustables que pueden ajustarse en el campo desde la cara del difusor para proporcionar un alcance vertical, angular u horizontal, y pueden atenuarse gradualmente o apagarse por completo para lograr una proyección completa de 1, 2, 3 o Patrón de aire de 4 vías.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciashaped-diffuser-prl
    • Familia de productoDiffusers
    • Grupo de productosDiffusers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniClass Ventilation Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica