Publique sus productos
TBD3 - T-Bar Diffuser, Ice-Tong Pattern Controller
TBD3 - T-Bar Diffuser, Ice-Tong Pattern Controller
TBD3 - T-Bar Diffuser, Ice-Tong Pattern Controller
TBD3 - T-Bar Diffuser, Ice-Tong Pattern Controller

    TBD3 - T-Bar Diffuser, Ice-Tong Pattern Controller

    Traducido por Google,

    Los difusores de barra en T constan de una carcasa de acero revestida con una T central de aluminio extruido (mínimo de 2 ranuras) y controladores de patrón. Los controladores de patrón de aire están disponibles en varios estilos para proporcionar varios patrones de aire con una alta relación de inducción para un alto grado de confort térmico. Hay difusores de retorno a juego disponibles para complementar las unidades de suministro y mantener la apariencia arquitectónica en todo el espacio.

    Aplicaciones típicas

    La serie TBD de difusores de barra en T está diseñada para instalarse en techos con rejillas estándar y, por lo general, se instalan a lo largo del perímetro de espacios comerciales. Proporcionan varios patrones de aire con una alta relación de inducción para un alto grado de confort térmico.

    Los controladores de patrón ajustables de estilo pinza para hielo brindan un rango completo de 180° de ajuste del patrón de aire para puntos de ajuste horizontales y verticales. Cuando se configuran para un patrón de aire horizontal, los controladores de patrón curvados aerodinámicamente producen un patrón de aire ajustado que se ajusta al techo, incluso con tasas de flujo de aire bajas.

    Especificaciones
    • Construction Options

      • Slot Widths
        • 1/2 in. (TBDx50)
        • 3/4 in. (TBDx75)
        • 1 in. (TBDx100)
        • 1 1/2 in. (TBDx150)
      • Pattern Controller Style
        • Ice-tong 
      • Options
        • Return diffuser (TBR/FR)
        • Internal insulation (TBDI3)
        • External insulation
        • Fire rated construction (TBD3-FR)
        • Factory installed outer T-bars
        • Aluminum plaster frame
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatbd3-tbar-diffuser
    • Familia de productoDiffusers
    • Grupo de productosDiffusers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Código ETIMEC010630
    • Nombre ETIMSlot diffuser
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniClass Ventilation Diffusers