Publique sus productos
appendo APP15
appendo APP15
    Profilitec

    appendo APP15

    Traducido por Google,
    Un perfil vertical decorativo patentado en forma de gancho: un lugar perfecto para colgar tus objetos personales. Utilice el perfil en espacios embaldosados para lograr un efecto funcional pero decorativo.
    Especificaciones
    • Towel hook in extruded, solid aluminum. Bar dimensions (in): LxWxD= 8'10"x9/16"x5/16". Profile supplied with metal anchoring kit. Finishes: Bright polished chrome (ASB); Silver bright polished sanded (ASXB); Champagne bright polished sanded (ACXB).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAPP15
    • Familia de productoWall profiles
    • Grupo de productosListellos and Work Tops
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2700
    • Ancho (mm)15
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_05_95
    • Descripción Uniclass 2015Wall hangings
    • Número OmniClass23-13 17 00
    • Título OmniClass Profiles
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES