Publique sus productos
Drainage profile Bordertec BSR
Profilitec

Drainage profile Bordertec BSR

Traducido por Google,
Perfil adecuado para el contorno y protección de aceras y pasarelas. Su diseño seccional reversible permite el uso de dos espesores de piso diferentes con el mismo producto. El perfil BSR se puede utilizar con sistemas de soporte de suelo técnico.
Especificaciones
  • Drainage profile in extruded polyester powder-coated aluminum designed to trim and protect the perimeter of outdoor walkways. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/8"+1-3/8"; 8'10"x9/16"+1-3/16"; 8'10"x3/4"+1"; 8'10"x3/4"+1-9/16"; 8'10"x3/4"+2-3/8"; 8'10"x3/4"+3-1/8"; 8'10"x3/4"+4". Finishes: - Powder-coated aluminum: Pastel Grey (A22); Embossed Pastel Grey (A24); Embossed Cement Grey (A25); Embossed Dark Brown (A64); Embossed Corten (A60); Embossed Micaceous Grey (A50). - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL). External corner piece and connector piece available.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBSR
  • Familia de productoSystems for balconies
  • Grupo de productosBalcony perimeter profile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2700
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
  • Número OmniClass23-13 17 00
  • Título OmniClass Profiles
  • CSI UniFormat II CódigoD2040
  • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage