Publique sus productos
Expansion joint Coflex CA
Profilitec

Expansion joint Coflex CA

Traducido por Google,
Junta de movimiento en resina sintética coextruida. Concebido para subdividir grandes vanos en pisos de cerámica. El plástico blando es suficientemente resistente a la mayoría de los agentes químicos utilizados durante la instalación. El perfil también es resistente al desgaste, la intemperie y los rayos UV, al mismo tiempo que mantiene una buena flexibilidad y resistencia al moho y las bacterias. Adecuado para uso en interiores y exteriores: la sección del perfil proporciona una protección limitada al borde de la baldosa. Idealmente utilizado en tiendas minoristas y áreas recreativas como hoteles, instalaciones deportivas y escuelas.
Especificaciones
  • Movement joint for adhesive tile installations, the profile is made in co-extruded synthetic resin (Resinflex + Resinil) with a soft, visible upper surface and a rigid, perforated anchoring flange. Maximum horizontal expansion (mm): +2/-2 Maximum vertical movement (mm): +1/-1 Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",3/8",1/2",9/16",3/4". Resinil Color: Pure White (P11); Cement Grey (P23); Beige (P32); Black (P51).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCA
  • Familia de productoExpansion joints
  • Grupo de productosThin bed applications
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2700
  • Profundidad (mm)10
Información relacionada
  • Material principalOtro
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction