Publique sus productos
Expansion joint Coflex CTL
Profilitec

Expansion joint Coflex CTL

Traducido por Google,
Junta de movimiento compuesta por una estructura metálica con un relleno central que puede ser rectificado y pulido. El perfil es muy resistente al paso pesado. Ideal para gres porcelánico en centros comerciales y todas las grandes superficies, y apto para superficies de mármol debido a un relleno rectificable. Los ángulos metálicos del perfil protegen los bordes vulnerables de las baldosas, mientras que las pestañas metálicas absorben y redistribuyen las cargas y la tensión superficial en la superficie de las baldosas. La dureza de la junta de movimiento es un compromiso óptimo entre los requisitos de resistencia y flexibilidad.
Especificaciones
  • Metal movement joint with grindable infill. Maximum horizontal expansion (mm): +2/-1 Maximum vertical movement (mm): +1/-1 Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2",9/16",3/4",1",1-3/16". Available in: Natural aluminum + grindable infill in EPDM: Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Brass+ grindable infill in EPDM: Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Vehicles with rubber tires (DIN 1072) that advance slowly, with a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 40cm tire footprint. Polished Stainless Steel AISI 304 – DIN 1.4301 + grindable infill in EPDM: Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Vehicles with rubber tires (DIN 1072) that advance slowly, with a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 40cm tire footprint.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCTL
  • Familia de productoExpansion joints
  • Grupo de productosThin bed applications
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2700
  • Profundidad (mm)10
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction