Publique sus productos
Stair nosing profile Stairtec FSF
Profilitec

Stair nosing profile Stairtec FSF

Traducido por Google,
Perfil de escalones que proporciona soluciones prácticas, eficientes y duraderas a los desafíos en las instalaciones de escaleras de baldosas.
Especificaciones
  • Aluminum stair nosing profile with a pre-installed, synthetic, non-slip insert (R10 non-slip certification). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2". Syntethic Insert colors: Grey (23); Beige (32); Black (51).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFSF
  • Familia de productoStair nosing profiles
  • Grupo de productosWhile laying
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2700
  • Profundidad (mm)30
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
  • Número OmniClass23-17 23 17 11 13
  • Título OmniClass Stair Nosings
  • CSI UniFormat II CódigoC20
  • CSI UniFormat II TítuloSTAIRS