Publique sus productos
Structural joint Jointec GA
Profilitec

Structural joint Jointec GA

Traducido por Google,
Junta de movimiento estructural de aluminio deslizante. Diseñado para soportar movimientos estructurales de edificios o elementos de construcción de gran escala. La junta se puede instalar para unir dos secciones de un edificio o entre dos bahías, moviéndose tridimensionalmente para acomodar el asentamiento estructural y material de un edificio, tanto cíclico como permanente. Los componentes deslizantes horizontales del perfil permiten el movimiento evitando la acumulación de suciedad y polvo.
Especificaciones
  • Structural sliding movement joint in extruded aluminum. Maximum horizontal expansion (mm): +8/-7. Maximum vertical movement (mm): +5/-5. Suitable for the passage of: supermarket shopping carts, stretchers, rubber-wheeled baggage trolleys in airports and hotels. Cars that advance slowly with a 600kg tire load, without load increase due to steering. Forklifts and transport vehicles (DIN 1055) with solid tires and a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 20cm tire footprint. Vehicles with rubber tires (DIN 1072) that advance slowly, carrying a maximum tire load as indicated on the icon, calculated on a 20 x 40cm tire footprint. Forklifts and transport vehicles with vulkollan or polyamide wheels and a maximum tire load as indicated on the diagram below. Does not apply to metal tires. Bar dimensions (in): LxWxD= 13-1/8'x3/4",2",2-3/4"; Internal gap width (in)= 2-1/8".
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGA
  • Familia de productoExpansion joints
  • Grupo de productosStructural joints
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)4000
  • Profundidad (mm)74
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints
  • CSI UniFormat II CódigoA
  • CSI UniFormat II TítuloSUBSTRUCTURE