Publique sus productos
Multipurpose profile Roundjolly RJ
Profilitec

Multipurpose profile Roundjolly RJ

Traducido por Google,
Los perfiles ROUNDJOLLY rematan y protegen perfectamente el borde de las baldosas, actuando como juntas de esquina externas en instalaciones de paredes y pisos. Disponibles en aluminio, acero inoxidable y latón, los perfiles ROUNDJOLLY proporcionan un borde seguro, simétrico y redondeado.
Especificaciones
  • Profile with a “quarter-circular” section. The anodized aluminum version contains a patented internal cavity with a dovetail groove for vertical anchoring. Finishes: - Extruded Anodized Aluminum: Silver (AS); Gold (AO); Copper (AR); Titanium (AT); Bright polished chrome (ASB); Bright polished titanium (ATB); Bright polished gold (AOB); Bright polished copper (ARB). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8",1/2". - Powder Coated Aluminum: Pure White (A11); White (A12); Light Grey (A21); Grey (A22); Cement Grey (A23); Bahama Beige (A31); Dark Beige (A32); Cream (A41); Ivory (A42); Black (A51). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16". - Powder Coated Embossed Aluminum: Rusty White (A13); Pastel Grey (A24); Cement Grey (A25); Dove-Grey (A33); Micaceous Grey (A50); Corten (A60); Dark Brown (A64); Matt Black (A65); Khaki(A34). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",7/16",1/2". - Stainless Steel AISI 304: Polished (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8",1/2",9/16". - Chromed Brass (OC). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",3/8",1/2". Endcaps for internal, external, two-way and three-way intersections available in every finish.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRJ
  • Familia de productoMultipurpose profiles
  • Grupo de productosProfiles for tiled coverings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2700
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
  • Número OmniClass23-13 17 00
  • Título OmniClass Profiles
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES