Publique sus productos
Wall profile Filojolly RJF
Profilitec

Wall profile Filojolly RJF

Traducido por Google,
Un perfil minimalista patentado de sección esbelta concebido para juntas de esquinas exteriores en paredes y suelos. El detalle de esquina casi invisible es perfecto para ambientes prestigiosos.
Especificaciones
  • Trim profile in anodized aluminum, Y-shaped section with a rounded edge to protect the exterior corner. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8". Finishes: Aluminum silver (AS); Bright polished chrome (ASB); Bright Polished Gold (AOB).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRJF
  • Familia de productoWall profiles
  • Grupo de productosProfile trim for mitred ceramic tile coverings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2700
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
  • Número OmniClass23-13 17 00
  • Título OmniClass Profiles
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES