Publique sus productos
Wall covering Sanitec SB-IL
Profilitec

Wall covering Sanitec SB-IL

Traducido por Google,
SANITEC SB-IL es un perfil de ángulo interno en acero inoxidable diseñado para cumplir con los estándares de higiene. El perfil es adecuado para centros de procesamiento de alimentos, espacios públicos y lugares que requieren limpieza frecuente, como cocinas. El perfil se instala antes de los revestimientos de suelos y paredes y se integra perfectamente en la pared. Por el radio de curvatura del perfil y las características de resistencia del material, garantiza higiene y limpieza en rincones interiores entre dos paredes o entre paredes y suelos.
Especificaciones
  • Reversible internal corner profile in polished stainless steel AISI 304. The profile meets hygiene standards and has a curve radius of 16mm. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2".
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSB-IL
  • Familia de productoWall profiles
  • Grupo de productosInternal corner
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1918-10-01
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2700
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Public Space Furnishings
  • Número OmniClass23-13 17 00
  • Título OmniClass Profiles
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES