Publique sus productos
Multipurpose profile Squarejolly SJ
Profilitec

Multipurpose profile Squarejolly SJ

Traducido por Google,
Perfil polivalente que se adapta a diversas situaciones en la instalación de pavimentos y revestimientos cerámicos adhesivos. Su forma cuadrada única y simétrica es perfecta para infinitas posibilidades de detalles.
Especificaciones
  • A trim profile with a bent square section contains two vertical sides which sit directly on the horizontal surface, guaranteeing resistance to vertical loads. The anodized aluminum version contains a patented internal cavity with a dovetail groove for vertical anchoring. Finishes: - Extruded Anodized Aluminum: Silver (AS); Copper (AR); Titanium (AT); Bright polished chrome (ASB); Bright polished titanium (ATB); Bright polished copper (ARB); Silver Sanded Bright Polished (ASXB); Silver Brushed Bright Polished (ASSB); Champagne Sanded Bright Polished (ACXB); Silver Brushed (ASS); Bleached (ATRS); Wengé (ATWE); Teak (ATTK); Oak (ATTRO). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",11/32",3/8",7/16",1/2". - Powder Coated Aluminum: Pure White (A11). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",11/32",3/8",7/16",1/2". - Powder Coated Embossed Aluminum: Rusty White (A13); Pastel Grey (A24); Cement Grey (A25); Dove-Grey (A33); Micaceous Grey (A50); Corten (A60); Dark Brown (A64); Matt Black (A65); Khaki(A34). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",7/16",1/2". - Stainless Steel AISI 304: Polished (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",11/32",3/8",7/16",1/2",9/16". - Brass: Chromed (OC); Polished (OL). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",11/32",3/8",7/16",1/2",9/16". Endcaps for internal, external and three-way intersections available in every finish.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSJ
  • Familia de productoMultipurpose profiles
  • Grupo de productosProfiles for tiled coverings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1918-10-01
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)2700
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
  • Número OmniClass23-13 17 00
  • Título OmniClass Profiles
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES