Publique sus productos
Floor profile Covertec SP
Floor profile Covertec SP
    Profilitec

    Floor profile Covertec SP

    Traducido por Google,
    Los perfiles COVERTEC SP unen técnicamente dos pisos adyacentes, igualando las diferencias mínimas de nivel y ocultando las imperfecciones de los bordes, como entre las baldosas y la madera. Debido a la aleación de metal con la que se fabrican, algunas versiones de la serie COVERTEC SP se pueden doblar fácilmente en el sitio para seguir los contornos del piso y crear diseños geométricos.
    Especificaciones
    • Joint profile between different adjacent floor types. The slightly rounded section compensates level differences. The arrow-shaped flange is designed to mechanically anchor the profile.
      Available in:
      - Extruded Brass Polished Finish (OL). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4",1-1/32"x9/32".
      - Extruded Brass Chrome Finish (OC). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4"x9/32.
      - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32"/3/4"x9/32".
      - Extruded Anodized Aluminum Silver Finish (AS). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32"/3/4"x9/32". 8'10"x11/32"x3/16".
      - Extruded Aluminum Laminate cover: Bleached (RS); Maple (AC); Beecheded (FA); Oak (RO); Cherry (CI); Light walnut (NC); Dark walnut (NS); Wengé (WE). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4"x9/32".

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSP
    • Familia de productoFloor profiles
    • Grupo de productosTechnical junction for floors at same height
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1918-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)7
    • Ancho (mm)2700
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
    • Número OmniClass23-13 17 00
    • Título OmniClass Profiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes