Publique sus productos
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
    Profilitec

    Stair nosing profile Stairtec SWR

    Traducido por Google,
    STAIRTEC SWR son botones únicos de acero inoxidable con elementos redondos y ranurados visibles que sobresalen ligeramente de la superficie. Los botones modernos e innovadores son ideales para personalizar escaleras de mármol y madera.
    Especificaciones
    • Stair nosing accessory in polished stainless steel AISI 303. The grooved section is non-slip certified (R11). Dimensions (in): DxH=1"x0,29/64".
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSWR
    • Familia de productoStair nosing profiles
    • Grupo de productosInnovative solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1918-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1.6
    • Ancho (mm)25
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniClass Stairs
    • CSI UniFormat II CódigoC20
    • CSI UniFormat II TítuloSTAIRS