Publique sus productos
Set of products for sealing installation transitions and line joints
Promat

Set of products for sealing installation transitions and line joints

Traducido por Google,

PROMASEAL®-A es un sellador ignífugo de un solo componente a base de acrílico. Las juntas sin movimiento se pueden sellar de forma rápida y segura gracias a sus excelentes cualidades de aplicación. Se puede utilizar una pintura de emulsión común para colorear las juntas.

PROMASTOP®-W es una cinta ignífuga en expansión. La flexibilidad viene dada por la posibilidad de hacer cualquier diámetro de envoltura en el sitio. Además, es la solución más eficiente en espacio para penetraciones de tuberías de plástico.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapromat_seal_installation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 92 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloJoint Sealants
  • Número OmniClass23-13 25 13 11 13
  • Título OmniClass Fire Resistant Joint Sealants
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION