Publique sus productos
Propam® Aisterm Ceram
Propam® Aisterm Ceram
Propam® Aisterm Ceram
    Propamsa

    Propam® Aisterm Ceram

    La cerámica también tiene cabida en fachadas con aislamiento por el exterior

    Propam® Aisterm Ceram es un sistema que satisface los requisitos de aislamiento ligero, pero con un aplacado cerámico como revestimiento, aportando un toque estético a las fachadas a la vez que las protege con su piel aislante e impermeable. Dispone de un amplio abanico de formatos de cerámica para elegir el que mejor se adapte a cada vivienda, además con una elevada resistencia a los posibles golpes e impactos de origen externo que puedan sufrir.

    Especificaciones
      • Este sistema satisface los requisitos de un aislamiento ligero, pero con un aplacado cerámico como revestimiento favoreciendo así la diversidad estética.
      • Amplio abanico de formatos y tipos de piezas a escoger: clásicas, actuales o de gran formato.
      • Maximiza la resistencia a los impactos y actos no vandálicos de origen externo.
      • Elevada resistencia a golpes e impactos.
      • Elevada resistencia a agentes atmosféricos.
      • No contribuye a la carga de fuego.
      • El revestimiento con la superficie más longeva, impermeable, resistente y de bajo mantenimiento.
      • Permeabilidad al vapor de agua.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasate-propam-aisterm-ceram
    • Familia de productoSATE Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior
    • Grupo de productosETICS External thermal insulation composite systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-07-05
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno
    • Material secundarioPiedra natural fina coloreada de cerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEG000047
    • Nombre ETIMInstallation, isolation and connection material
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
    • Descripción Uniclass 2015External wall sheathing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Insulation and Finish Systems
    • Número OmniClass23-13 25 19 11
    • Título OmniClass Slab and Board Thermal Insulation
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Andorra
    España
    Francia
    Portugal