Publique sus productos
Protan BlueProof-B Roofing Membrane
Protan BlueProof-B Roofing Membrane
    PROTAN

    Protan BlueProof-B Roofing Membrane

    Traducido por Google,

    Protan BlueProof-B es una membrana termoplástica para techos de alta calidad con un fuerte refuerzo de poliéster. Protan BP-B se utiliza como membrana para techos en el sistema de retención de agua Protan. Protan BP-B se suelda con aire caliente para que las costuras se vuelvan homogéneas y puedan soportar la alta presión del agua.

    Especificaciones
    • Protan BlueProof-B specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,8 mm x 1,00 m x Made to measure
      • 1,8 mm x 2,00 m x Made to measure
      • 1,8 mm x 3,96 m x Made to measure

      Weight

      • 2090 g/m²

      Colours (nearest RAL code)

      • Dark grey F94 - RAL 7012

      Materials

      Protan BP-B contains stabilizers, which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistant and flame retardant. All Chemicals in product are according to BASTA Properties Criteria and the sector requirements.

      • PVC 40-42 %
      • Plasticizer 31-34 %
      • Polyester textile 4,5-5,5 %
      • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-24 %

      Reference service life, product

      Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan BlueProof-B exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciablueproof-B_membrane_eu
    • Familia de productoRoofing
    • Grupo de productosSingle Ply Membrane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
    • Descripción Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Título OmniClass Polyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia