Publique sus productos
DANOPOL HS 1.5 LIGHT GREY
Danosa

DANOPOL HS 1.5 LIGHT GREY

DANOPOL HS 1.5 LIGHT GREY es una lámina sintética a base de PVC plastificado, fabricada mediante calandrado y reforzada con una armadura de malla de fibra de poliéster. Esta lámina es resistente a la intemperie y los rayos U.V.


CAMPO DE APLICACIÓN

Soluciones de edificación, tanto en obra nueva como en rehabilitación:
- Impermeabilización de cubiertas tipo deck con sistemas de fijación mecánica, edificios de uso terciario o industrial (EN 13956).

Impermeabilización en obra civil:
- Impermeabilización de estructuras enterradas (EN 13967).
- Impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y estructuras subterráneas (EN 13491).
- Impermeabilización de embalses y presas (EN 13361).
- Impermeabilización de canales (EN 13362).


VENTAJAS Y BENEFICIOS

VENTAJAS:
- Gran resistencia al desgarro.
- Elevada resistencia a la tracción.
- Elevada resistencia al punzonamiento.
- Gran estabilidad dimensional.
- Muy buena resistencia a: los microorganismos; putrefacción; impactos mecánicos; penetración de raíces; envejecimiento natural; intemperie; radiaciones ultravioleta y al hinchado.
- Excelente flexibilidad.

BENEFICIOS:
- Mejora el comportamiento en láminas fijadas mecánicamente, al suponer un alto valor de resistencia a la succión al viento, optimizándose la densidad de fijaciones.
- Absorbe bien los movimientos estructurales, para resistir las tensiones consecuencia de las grandes luces y las altas dilataciones de las cubiertas deck.
- Presenta una buena protección antipunzonante frente a posibles daños mecánicos, derivados del tránsito peatonal ocasional propio de las cubiertas planas.
- Limita las deformaciones y las tensiones en la membrana impermeabilizante consecuencia de las elevadas temperaturas y los saltos térmicos a las que se ven sometidas las cubiertas planas.
- Muy alta durabilidad con respecto a posibles degradaciones debidas a causa de tipo químico.
- Elevada capacidad de adaptación a las diferentes formas del soporte.

Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS

    - Comportamiento frente a un fuego externo: Broof (t1) - Broof (t3) - Broof (t4)  (EN 13501-5)
    - Reacción al fuego: E (EN 13501-1)
    - Resistencia a la tracción longitudinal y Transversal: > 1100 / 1000 N/50mm (EN 12311-2 Método A)
    - Alargamiento a la rotura longitudinal: > 20 % (EN 12311-2 Método A)
    - Alargamiento a la rotura transversal: > 20 % (EN 12311-2 Método A)
    - Resistencia al desgarro longitudinal: > 250 N (EN 12310-2)
    - Resistencia al desgarro transversal: > 250 N (EN 12310-2)
    - Resistencia de los solapes (Pelado del solape): > 250 N/50mm (EN 12316-2)
    - Resistencia de los solapes (Cizallamiento de los solapes): > 950 N/50mm (EN 12317-2)
    - Resistencia al impacto: > 700 mm (EN 12691)
    - Resistencia a la carga estática: > 55 Kg (EN 12730 Método B)
    - Plegabilidad a baja temperatura: < -30 ºC (EN 495-5)
    - Resistencia a la penetración de raíces: Pasa (EN 13948)
    - Factor de resistencia a la humedad: 20.000 ± 30% (m².s.Pa)/Kg (EN 1931)
    - Estanquidad: Pasa (EN 1928 (B))
    - Durabilidad Calor, Estanquidad 60 Kpa: Pasa (EN 1296)
    - Durabilidad productos químicos, estanquidad 60 Kpa: Pasa (EN 1847)

    *Pasa = Positivo o correcto    No pasa = Negativo    PND = Prestación no determinada    - = No exigible


Especificaciones técnicas
  • Referenciadanopol_hs_15_lg
  • Familia de productoSingle Ply Waterproofing
  • Grupo de productosPVC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)20000
  • Ancho (mm)1080
  • Profundidad (mm)1.5
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
  • Descripción Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 54
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
  • Título OmniClass Polyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING