Publique sus productos
Protan SE 1,6 mm Roofing Membrane
Protan SE 1,6 mm Roofing Membrane
    PROTAN

    Protan SE 1,6 mm Roofing Membrane

    Traducido por Google,

    Protan SE1,6 es una membrana impermeabilizante termoplástica reforzada con poliéster de alta calidad con alta resistencia a la tracción y al desgarro.

    Protan SE 1,6 se usa en superficies de techo expuestas. La membrana puede sujetarse mecánicamente al sustrato de carga o instalarse en un sistema de techo al vacío de Protan.

    La membrana se puede usar en techos de todas las formas y tamaños, ya sean planos, inclinados o curvos. La membrana se utiliza en construcciones de techos cálidos/compactos, así como en construcciones frías/ventiladas.

    Especificaciones
    • Protan SE specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,6 mm x 0,67 m x 20 m
      • 1,6 mm x 1,00 m x 20 m
      • 1,6 mm x 2,00 m x 20 m
      • 1,6 mm x 3,96 m (prefabricated) x 20 m

      Weight

      • 1850 g/m²

      Colours (nearest RAL code)

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F91- RAL 7040
      • Copper green F41 - RAL 6021
      • Red F12 - RAL 3013
      • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
      • Black FX9- RAL 9004

      Materials

      Protan SE 1,6 contains stabilizers which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistant and flame retardant. 

      • PVC 40-42  % 
      • Plasticizer 31-33  % 
      • Polyester textile 5-6  %  
      • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-24 % 

      Reference service life, product

      Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan SE exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSE_16_membrane_eu
    • Familia de productoRoofing
    • Grupo de productosSingle Ply Membrane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1.6
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)20000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)37
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
    • Descripción Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Título OmniClass Polyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia