Publique sus productos
Puerta Cortafuegos - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta Cortafuegos - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta Cortafuegos - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta Cortafuegos - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta Cortafuegos - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Puerta Cortafuegos - EI2 60 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Resistencia al fuego 60 min

    Nuestras puertas resistentes al fuego están homologadas y certificadas según ensayos realizados en laboratorios acreditados ENAC.

    El Código Técnico de la Edificación establece la obligatoriedad de clasificar una puerta cortafuegos según el patrón EI2 60 C5, siendo las normas de ensayo correspondientes; EN 1634-1(resistencia al fuego) y EN 1191 (durabilidad del auto-cierre) y las de clasificación; EN 13501-2 y EN 14600 respectivamente.

    Especificaciones
    • Consta de batiente (con burlete), tapetas (con o sin alas), hoja, bisagras, manilla y cierra puertas.

      Medidas generales y personalizadas.

      • Ancho máximo: 2200 x 925 x 55 mm
      • Largo máximo: 2400 x 825 x 55 mm

      Disponible en una gama de colores lacados y en todas las colecciones de laminados.

      Posibilidad de instalar con:

      • Cierrapuertas oculto
      • Bisagras ocultas
      • Mirilla
      • Manilla electrónica para control de accesos
      • Vidriera de 1 a 4 cristales
      • Barra antipánico, selector de cierre en puerta de doble hoja
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEI2-60-C5-simple-1000-cortafuegos
    • Familia de productoPuertas Técnicas
    • Grupo de productosPuertas Cortafuegos
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-21
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioTablero de partículas
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003080
    • Nombre ETIMInterior door (wood)
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniClass Fire Rated Hinged Doors